De ce SIMATIC WinCC Unified PC Runtime?
WinCC Unified PC Runtime este motorul SCADA și vizualizare al sistemului WinCC Unified. Conectează datele de producție (OT) cu sistemele IT prin interfețe deschise, oferindu-vă o vizualizare unică și consecventă a mașinilor, liniilor și instalațiilor dvs.
De la controlul și monitorizarea operatorului până la analiza la nivel de sistem, această soluție bazată pe PC oferă instrumentele de care aveți nevoie pentru a rula și înțelege operațiunea dvs. - toate într-un singur sistem utilizat și de panourile unificate HMI.
Deblocați flexibilitatea reală:
- Scalabilitate
Începeți cu o singură mașină și creșteți la sisteme mari, distribuite, cu puncte de date practic nelimitate - fără a schimba platformele. - Deschidere
Integrați cu ușurință cu alte sisteme, baze de date și aplicații IT folosind interfețe standard, deschise. - Caracteristici gata de utilizare
Opțiunile încorporate, cum ar fi arhivarea SQL și redundanța, susțin disponibilitatea ridicată și gestionarea fiabilă a datelor încă din prima zi.