Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Notifier?

Notifier vă ține la curent cu starea instalației dvs. pentru a vă transforma smartphone-ul într-un centru de notificare. Primiți alerte critice și schimbați mesaje push cu personalul dvs. pentru a ști întotdeauna ce se întâmplă în instalația dvs.

Accelerați timpii de răspuns și evitați întreruperile costisitoare din cauza problemelor neașteptate ale utilajului sau a lipsei de materiale. Primiți notificări automate de la instalația dvs. pe dispozitivele dvs. inteligente. Configurați parametrii de alarmă pe baza datelor despre active pentru a furniza alerte în timp util personalului potrivit pentru a permite acțiuni rapide și rezolvarea problemelor.

Accesați notificările push prin aplicațiile Notifier Client pentru iOS, Android și WearOS pentru a fi informat de oriunde. Monitorizați datele mașinii, definiți pragurile cu un editor de reguli ușor de configurat și utilizați funcția de feedback pentru a confirma rezolvarea problemei. Pentru mai multe informații, citiți Fișă de produs.

Beneficii cheie

Minimizați timpul de nefuncționare

Rămâneți informat cu privire la starea instalației pentru a reduce timpul de răspuns și timpul de nefuncționare. Acționați rapid asupra evenimentelor critice pentru întreruperi operaționale minime.

Rămâneți informat

Convertiți smartphone-ul într-un centru de notificări. Aplicațiile noastre Client Notifier pentru iOS și Android redirecționează notificările mașinii către dispozitivul dvs., astfel încât să puteți obține informații critice despre instalație oriunde.

Creșteți eficiența echipei

Utilizați feedback-ul Notificatorului pentru a planifica și coordona sarcinile. Acceptarea unui membru al echipei semnalează că problema este rezolvată. Simplificați comunicarea pentru o mai mare responsabilitate și pentru a îmbunătăți eficiența echipei.

Capacități recomandate