Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS este un produs SieStar

SieStar B.V. este un furnizor olandez de soluții energetice specializat în sisteme inteligente și scalabile de stocare a bateriilor. Fondată în 2023 printr-o colaborare între SIETEC (automatizare industrială) și EmergoStar (dezvoltarea modulelor de baterii), SieStar permite companiilor să preia controlul asupra consumului lor de energie. Soluțiile lor modulare acceptă ameliorarea congestiei rețelei, încărcarea rapidă a vehiculelor electrice, bărbieritul de vârf, schimbarea sarcinii și tranzacționarea energiei. Construite pe PLC-uri de siguranță Siemens și folosind celule LiFePO4, sistemele SieStar combină fiabilitatea, siguranța și performanța - alimentând un viitor al operațiunilor fără emisii.

De ce Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS?

Solutions:
Dulap, container de 10 ft și 20 ft

Modulare:
Sistemele de stocare a bateriilor SieStar sunt proiectate pentru creștere în interiorul carcasei sale. Sistemul poate fi extins de la una la mai multe unități, permițând capacității de stocare să crească alături de nevoile afacerii dvs.ds.

EMS integrat:
Sistemul de management al energiei SieStar (EMS) gestionează fluxurile de energie din spatele contorului și reglează consumul de energie și alimentarea rețelei în funcție de capacitatea contractată. Oferă funcții precum bărbieritul de vârf, schimbarea sarcinii, sursa de alimentare de rezervă, încărcarea inteligentă, tamponarea energiei (termice) și tranzacționarea energiei.

Siguranță:
Sistemele sunt construite în conformitate cu regulile stricte olandeze ale PGS37.1 și oferă 60 de minute de întârziere la foc. Echipat cu un sistem de detectare a incendiilor în două etape cu notificare PAC, acestea sunt inaccesibile și se închid automat la deschiderea unei uși de serviciu.

Baterii LiFePO4:
SieStar oferă o garanție de până la 10 ani sau 6000 de cicluri. Bateria LFP asigură stabilitate optimă și transfer de energie.

Beneficii

  • Sărbieritul de vârf:
    Sistemele noastre oferă posibilitatea de a utiliza energia în mod eficient. Prin implementarea acestei strategii, vă puteți răspândi consumul de energie și puteți evita să vă bazați pe rețea în timpul cererii de vârf, atunci când este posibil să nu vă poată susține eficient sistemele.
  • Schimbarea sarcinii:
    SieStar BESS vă permite să stocați excesul de energie regenerabilă generată pentru consum într-un moment ulterior. De exemplu, pentru încărcarea vehiculelor comerciale electrice sau a echipamentelor de construcții la sfârșitul zilei.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Companii de transport și construcții

Introducerea echipamentelor electronice necesită încărcătoare DC cu putere semnificativă (kW). Adesea, conexiunea la rețea este prea mică și nu poate fi extinsă, din cauza congestiei rețelei. Încărcarea unui BESS în timpul zilei și descărcarea pentru a încărca camioanele electrice și altele peste noapte permite modelul de operare.