Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Share&Viz by TechViz este un produs Siemens Industry Software

Îmbunătățiți simularea, îmbunătățiți ingineria și optimizați designul cu peste 80 de produse APA. Descoperiți soluții terțe dintr-o singură sursă unificată pe care o cunoașteți și în care aveți încredere prin Advanced Partner Alliance (APA).
Soluțiile APA sunt livrate prin sistemul de licențiere Altair Units, care permite clienților să acceseze mai multe instrumente de inginerie folosind un grup comun de licențe.

De ce Afișați modele 3D în VR/AR din aplicații native?

Share&Viz de TechViz există pentru a elimina conversia complexă și consumatoare de timp a datelor, adesea necesară pentru modelele 3D în VR/AR. Rezolvă problemele de revizuire a designului ineficientă și de interacțiune limitată. Prin captarea fluxului grafic direct din aplicațiile 3D, permite navigarea în timp real, la scară 1:1 în VR/AR, optimizând designul, evaluând operabilitatea și facilitând interacțiunea directă în cadrul scenei virtuale.

Omul în căști VR folosind controler

Beneficii

  • De la 2D la 3D în doar câteva clicuri:
    TechViz face posibilă afișarea modelelor CAD/CAE în realitate virtuală fără conversie de date, printr-un flux de lucru simplu direct din aplicația nativă.
  • Scufundă-te la scara 1:1:
    Cu TechViz, vă puteți vizualiza cu ușurință modelul la scara 1:1 și vă puteți scufunda, pentru a detecta cu ușurință defectele și a optimiza designul
  • Compatibil cu toate afișajele:
    TechViz este compatibil cu toate tipurile de afișaje VR

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

VR pentru optimizarea întreținerii

Tehnicienii se luptă cu întreținerea în spații înguste, iar echipele de inginerie la distanță se confruntă cu provocări. Instrumentele de colaborare VR permit inginerilor și personalului de la fața locului să planifice operațiunile, să evalueze ergonomia și să furnizeze proceduri pas cu pas în modelul CAD, sporind fiabilitatea operațională și reducând costurile.

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare