Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Arena-flow by CPFD este un produs Siemens Industry Software

Îmbunătățiți simularea, îmbunătățiți ingineria și optimizați designul cu peste 80 de produse APA. Descoperiți soluții terțe dintr-o singură sursă unificată pe care o cunoașteți și în care aveți încredere prin Advanced Partner Alliance (APA).
Soluțiile APA sunt livrate prin sistemul de licențiere Altair Units, care permite clienților să acceseze mai multe instrumente de inginerie folosind un grup comun de licențe.

De ce Software de simulare pentru miezuri de nisip și matrițe?

Arena-flow simulează suflarea/tragerea și întărirea miezurilor de nisip și a matrițelor. Arena-flow este de încredere de producătorii OEM, turnătorii și magazinele de nuclee/modele pentru a completa software-ul de flux metalic și solidificare, rezultând procese și nuclee optimizate care sunt corecte de la prima dată!

Niciun răspuns

Beneficii

  • Instrumente care sunt corecte prima dată:
    Înlocuiți încercările și erorile cu testarea virtuală pentru a elimina resturile, a crește timpul de funcționare, a prelungi durata de viață a sculei și a minimiza timpii ciclurilor, dozarea, consumul de energie și costurile.
  • Economisire de timp, interfață ușor de utilizat:
    Configurați rapid modele de simulare cu o interfață de utilizator intuitivă, specifică aplicației și post-procesare cu ușurință utilizând Tecplot pentru Arena-flow.
  • Suport de clasă mondială:
    Utilizarea APA include acces complet la resursele vaste de asistență ale software-ului CPFD, inclusiv asistență în direct de la echipele lor de asistență pentru software și turnătorie de renume mondial.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...
Niciun răspuns

Optimizarea densității miezului pentru blocurile de aluminiu

O turnătorie s-a confruntat cu pierderi de deșeuri din densitate scăzută în miezurile jachetei de apă cu pereți subțiri din blocuri de motor din aluminiu. Simulările Arena-flow au identificat și rezolvat problema prin modificări simple ale sculelor, permițând o calitate constantă de bază fiabilă încă de la prima rulare de producție.

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare