Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Scaled Agile Transformation este un produs Siemens Advanta

Siemens Advanta este un consilier strategic și partener de încredere pentru transformările digitale și sustenabile. Folosind tehnologia Siemens, Siemens Advanta oferă soluții end-to-end, de la consultanță până la implementare. Cu expertiza IT/OT, Siemens Advanta combină experiența de transformare a Siemens cu fiabilitatea dovedită a proiectelor clienților din industrii și țări. Folosind afacerile și partenerii Siemens, Siemens Advanta ajută clienții să deblocheze valoarea tehnologiilor Siemens de-a lungul lanțului lor valoric. Cu sediul central în München, Germania, Siemens Advanta operează la nivel global, cu aproximativ 1000 de angajați în 18 țări și 47 de birouri.

De ce Ce putem face pentru tine?

-Analiza de bază a status quo-ului
-Consultanta si coaching
-Instruire incl. instruire de conducere
-Monitorizarea progresului și a succesului

Beneficii

  • Abordare dovedită pentru o tranziție eficientă și accelerată
  • Cu 50% mai rapid timp de lansare pe piață
  • 30% mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor
  • Creșterea cu 20% a puterii de decizie
  • Angajați cu 30% mai implicați și motivați

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

niciunul