Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Operational excellence, automation, and digitalization solutions este un produs Siemens Advanta

Siemens Advanta este un consilier strategic și partener de încredere pentru transformările digitale și sustenabile. Folosind tehnologia Siemens, Siemens Advanta oferă soluții end-to-end, de la consultanță până la implementare. Cu expertiza IT/OT, Siemens Advanta combină experiența de transformare a Siemens cu fiabilitatea dovedită a proiectelor clienților din industrii și țări. Folosind afacerile și partenerii Siemens, Siemens Advanta ajută clienții să deblocheze valoarea tehnologiilor Siemens de-a lungul lanțului lor valoric. Cu sediul central în München, Germania, Siemens Advanta operează la nivel global, cu aproximativ 1000 de angajați în 18 țări și 47 de birouri.

De ce Ce putem face pentru tine?

Zona operațională. Provocările sunt ample și variază în funcție de industrie, structura produsului și comportamentul cererii. Cu toate acestea, sunt observate provocări tipice în domeniul intralogisticii în general. Acestea sunt: o proporție mare de activități manuale și lipsa de coerență în peisajul datelor și procesele de planificare. Utilizarea soluțiilor digitale și automatizate ne permite să valorificăm un potențial enorm pe care nu l-am mai putea realiza pe deplin cu optimizarea clasică a proceselor.
-Îmbunătățirea performanței lanțului valoric intralogistic end-to-end
-Cutie de instrumente pentru a conduce transformarea digitală a proceselor logistice
-Configurarea logistică va fi derivată din cerințele strategiei
- Aranjarea corectă a soluțiilor inteligente în operațiuni

Beneficii

  • Impact dovedit în proiectele noastre
  • Reduceți timpul de procesare cu până la -30%
  • Reduceți timpul de livrare cu până la reducerea timpului de livrare -20%
  • Creșteți fiabilitatea livrării cu până la +25%
  • Vă ajută să vă optimizați inventarul cu până la -40%

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

Niciuna