Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SICAM VDIS/VDIS Pro?

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro sunt dispozitive trifazate de detectare și indicare a tensiunii care sunt utilizate pentru a detecta și indica prezența sau absența tensiunii de funcționare în sistemul de distribuție de medie tensiune. Acestea respectă standardul IEC 62271-213 pentru sistemele de detectare și indicare a tensiunii.

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro sunt utilizate ca interfață modificată cu rezistență scăzută (LRM) prin conectarea indicatorului de scurtcircuit pentru măsurarea tensiunii.

Beneficii cheie

Îmbunătățirea siguranței personalului

Detectați tensiuni de la 3,3 kV pentru a sprijini măsurile de precauție în funcționarea aparatelor de comutare de medie tensiune. Protejați personalul de operare cu indicații clare de stare a tensiunii pentru a reduce riscurile în timpul întreținerii și funcționării.

Asigurați conformitatea

Respectați reglementările esențiale de siguranță și standardele industriale cu SICAM VDIS și VDIS Pro. Sistemele noastre oferă o detectare fiabilă a tensiunii pentru a vă sprijini integritatea operațională și pentru a îndeplini cerințele de conformitate.

Optimizarea operațiunilor

Identificați rapid circuitele sau echipamentele alimentate, eliminând verificările manuale consumatoare de timp. Bucuraţi-vă de funcţionare fără întreţinere cu ajutorul testelor integrate.

Capacități recomandate

Explorați resursele