SICAM Q200 este un înregistrator de calitate a energiei electrice și analizor de rețea pentru achiziția și evaluarea continuă a calității energiei în sistemele electrice. Calitatea insuficientă a energiei electrice poate provoca întreruperi neplanificate și defecțiuni ale echipamentelor. SICAM Q200 dobândește, vizualizează, analizează și transmite continuu caracteristici AC, cum ar fi curent, tensiune, frecvență și armonici pentru a menține sistemul funcțional. Identificați punctele slabe, implementați programe de calitate și asigurați calitatea aprovizionării pentru a crește durata de viață a echipamentelor și a reduce timpii de nefuncționare. SICAM Q200 este un dispozitiv PQ Clasa A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 Ed. 3), astfel încât să vă puteți baza pe acesta pentru a furniza valori exacte. Respectați standardul EN 50160 și acceptați IEC 61850 și Modbus TCP pentru interoperabilitate și securitate a investițiilor. Economisiți timp și costuri prin identificarea timpurie a problemelor.