Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Instrumentul de calitate a energiei electrice - SICAM Q100?

SICAM Q100 este un dispozitiv avansat de măsurare a calității energiei. Monitorizează parametrii electrici în sistemele cu un singur fir și cu mai multe fire. Achiziționați, vizualizați, evaluați și transmiteți date precum curent, tensiune, frecvență, putere și armonice.

Calitatea slabă a sursei de alimentare vă poate afecta operațiunile și siguranța și poate crește costurile. SICAM Q100 captează și documentează furnizează parametrii de calitate, astfel încât să puteți identifica punctele slabe și să luați măsuri pentru a stabiliza operațiunile. Așteptați date verificabile pentru conformitate din măsurarea calității energiei clasa A. IEC 61000-4-30. Securitatea cibernetică integrată vă protejează datele sensibile și integritatea sistemului. Utilizați raportarea în conformitate cu EN 50160 pentru a lua măsuri corective.

Beneficii cheie

Optimizați alimentarea cu energie electrică

Furnizați o sursă de alimentare fiabilă în sistemele dvs. industriale și de distribuție. Găsiți și documentați parametrii de calitate a furnizării pentru a identifica punctele slabe. Inițierea măsurilor de rezolvare a problemelor și menținerea operațiunilor în funcțiune

Obțineți măsurători conforme

Obțineți măsurători valabile din punct de vedere legal, conforme contractuale, pentru uz judiciar. Sprijiniți respectarea reglementărilor și furnizarea de date credibile pentru deciziile critice.

Schimbați datele în siguranță

Conectați-vă deschis și transparent pentru interoperabilitate cu diverse sisteme. Transmiteți date sensibile în siguranță pentru a vă proteja împotriva manipulării. Creați un mediu de încredere pentru schimbul de date fiabil în întreaga infrastructură.

Capacități recomandate

Explorați resursele