Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Lucrător energetic zâmbitor purtând o pălărie tare la telefon, suprapusă cu un grafic stilizat „X” Siemens pe un fundal albastru închis.

Siemens la Enlit Europe, 10-12 noiembrie, sala A.a50, Viena

Descoperiți modul în care rețelele bazate pe IA pot debloca cu până la 30% mai multă capacitate, reducând în același timp întreruperile cu până la 30%.

De ce SICAM PPC Compact?

SICAM (PPC) Compact este o platformă de ultimă generație concepută pentru a controla și optimiza instalațiile fotovoltaice. Acesta integrează perfect centralele fotovoltaice mari pe acoperiș și mici și mijlocii montate la sol în rețelele electrice, asigurând performanțe maxime și respectarea codului rețelei. SICAM PPC oferă mai multe funcționalități avansate, cum ar fi Controlul puterii active, Puterea reactivă și controlul tensiunii, Controlul răspunsului în frecvență, și Defecțiune de trecere.

Beneficiile dvs. cu SICAM Photovoltaic Plant Control Compact (PPC):

  • Randament energetic maximizat: Optimizați producția centralei fotovoltaice pentru o eficiență maximă.
  • Stabilitate îmbunătățită a rețelei: Asigurați respectarea codurilor de rețea și mențineți operațiuni stabile.
  • Performanță fiabilă: Minimizați timpii de nefuncționare cu un design robust al sistemului.
  • Soluție sigură pentru viitor: Adaptați-vă la cerințele în evoluție ale rețelei și la cerințele pieței.
  • Monitorizare simplificată: Control centralizat și monitorizare pentru o gestionare ușoară.

Beneficii cheie

Integrare fără probleme în grilă

SICAM PPC asigură integrarea lină a sistemelor fotovoltaice în rețea, respectând toate standardele necesare pentru o funcționare fiabilă.

Recoltare optimă de energie

Maximizați producția de energie cu un control precis asupra puterii active și reactive, asigurând cel mai mare randament posibil de la instalația dvs. fotovoltaică.

Fiabilitate robustă a sistemului

Cu capacități avansate de trecere a defecțiunilor și controlul răspunsului în frecvență, SICAM PPC garantează funcționarea continuă și stabilă chiar și în condiții dificile.

Capacități recomandate

Industrii

Select...

SICAM PPC în energie solară

În managementul centralelor fotovoltaice, SICAM PPC optimizează instalațiile fotovoltaice prin controlul puterii active și reactive, asigurând o eficiență maximă. Răspunsul în frecvență și capacitățile sale de trecere a defecțiunilor garantează o producție de energie fiabilă și stabilă. Prin integrarea perfectă cu infrastructura rețelei, SICAM PPC ajută dezvoltatorii să îndeplinească cerințele de reglementare și să furnizeze o producție superioară de energie, ceea ce îl face esențial pentru centralele fotovoltaice moderne.

Panouri fotovoltaice pentru industriile solare

SICAM PPC în energie solară

În managementul centralelor fotovoltaice, SICAM PPC optimizează instalațiile fotovoltaice prin controlul puterii active și reactive, asigurând o eficiență maximă. Răspunsul în frecvență și capacitățile sale de trecere a defecțiunilor garantează o producție de energie fiabilă și stabilă. Prin integrarea perfectă cu infrastructura rețelei, SICAM PPC ajută dezvoltatorii să îndeplinească cerințele de reglementare și să furnizeze o producție superioară de energie, făcându-l esențial pentru fotovoltaice moderne

Panouri solare pentru a genera energie regenerabilă pentru centrele de date

Sfaturi PRO - SICAM Photovoltaic Plant Control

Descoperiți modul în care SICAM PPC Compact coordonează invertoarele, asigură conformitatea rețelei și optimizează ieșirea.