Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Lucrător energetic zâmbitor purtând o pălărie tare la telefon, suprapusă cu un grafic stilizat „X” Siemens pe un fundal albastru închis.

Siemens la Enlit Europe, 10-12 noiembrie, sala A.a50, Viena

Descoperiți modul în care rețelele bazate pe IA pot debloca cu până la 30% mai multă capacitate, reducând în același timp întreruperile cu până la 30%.

De ce SICAM Power Control?

SICAM Power Control oferă un control inteligent și flexibil pentru sistemele de alimentare cu generare regenerabilă în creștere, stocare a energiei și resurse energetice distribuite. Acesta unifică gestionarea centralelor fotovoltaice, a sistemelor de stocare a energiei bateriilor, a instalațiilor hibride, a microrețelelor și a aplicațiilor de energie industrială într-o singură platformă modulară. Construit pe platforma de automatizare a energiei SICAM 8, suportă ingineria eficientă, punerea în funcțiune și extinderea sistemului pe măsură ce cerințele operaționale evoluează. Cu capabilități SCADA integrate și conectivitate la Electrification X, SICAM Power Control ajută la reducerea complexității, îmbunătățirea eficienței operaționale și permite gestionarea fiabilă, scalabilă și pregătită pentru viitor a energiei într-o gamă largă de aplicații, îmbunătățind performanța și rezistența și crearea de valoare pe termen lung pentru operatori și proprietarii de active la nivel global.

Beneficii cheie

Energie inteligentă — valoare reală pentru afaceri

Maximizați integrarea regenerabilă, reduceți costurile de operare și consolidați rezistența cu controlul inteligent al generării, stocării și încărcărilor într-o singură platformă flexibilă.

Îmbunătățirea unui viitor mai rezistent

Combinați energia regenerabilă, stocarea și activele convenționale într-o singură soluție pentru a îmbunătăți eficiența, a crește independența și a permite operațiuni energetice fiabile, pregătite pentru viitor.

Control care deblochează mai multă valoare

Transformați complexitatea sistemului în oportunitate cu automatizare flexibilă, expediere optimizată și monitorizare integrată pentru o funcționare mai sigură, mai inteligentă și mai economică.

Capacități recomandate

Dronă de microrețea Wendell

Webinar: Soluții de microrețele pentru utilități

Energie rezistentă, eficientă și scalabilă cu Siemens SICAM:
Duke Energy se alătură experților Siemens.

Caz de utilizare

SICAM Power Control pentru instalaţii

Activați cazuri de utilizare precum

  • Peak Shaving (numai pentru generație)
  • Răspândire maximă (numai pentru generație)
  • Controlul ratei rampelor
  • Netezirea energiei regenerabile
  • Managementul congestiei
  • Arbitraj

Obțineți controlul și monitorizarea fiabilă, conformă cu codul rețelei, a centralei dvs. fotovoltaice pentru o funcționare stabilă și reușită din punct de vedere economic.

Ilustrație instalații fotovoltaice
Caz de utilizare

SICAM Power Control pentru microrețele

Activați cazuri de utilizare precum

  • Peak Shaving (generare și încărcare)
  • Tieline Control (generare și încărcare)
  • Optimizarea autoconsumului
  • Reducerea taxei cererii
  • Optimizarea tarifelor la energie electrică
  • Operațiunea insulară

Controlați sistemele energetice complexe, reduceți costurile de operare și maximizați valoarea activelor existente.

Ilustrație microrețele