Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SICAM LS?

Păstrați-vă operațiunile industriale rezistente atunci când apar întreruperi de generare sau defecțiuni la rețea. SICAM LS oferă o pierdere de sarcină ultra-rapidă, bazată pe putere, în 30-70 ms, menținând stabilitatea frecvenței și prevenind întreruperile în cascadă. Construit pe IEC 61850 GOOSE, acesta se scalează la 300 de sarcini pe 50 de niveluri de prioritate, integrându-se perfect cu protecția SIPROTEC și RTU-urile SICAM. Aplicațiile tipice includ instalații de petrol și gaze, instalații chimice, centre de date și operațiuni miniere, unde timpul de nefuncționare este costisitor și siguranța critică. Ca parte a portofoliului SICAM 8, SICAM LS lucrează alături de SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact și SICAM SOG pentru a permite gestionarea dinamică a sarcinii, controlul microrețelelor și rețele de auto-optimizare pentru un viitor energetic mai inteligent și mai sigur.

A graphical representation of a Siemens product with a blue and white color scheme.

Beneficii cheie

Stabilizați puterea industrială

Reacționați în intervalul 30-70 ms la situații neprevăzute cu o pierdere rapidă bazată pe putere pentru a menține frecvența și sarcinile prioritare stabile, chiar și pe mai multe insule.

Reduceți riscul de întrerupere

Combinați eliminarea dinamică bazată pe rezerve și backupul bazat pe frecvență cu praguri pe etape pentru a preveni întreruperile în cascadă și întreruperile de curent.

Scalați cu grila dvs.

Eliminați până la 300 de sarcini pe 50 de niveluri de prioritate față de IEC 61850 GOOSE, orchestrat cu IED-uri SIPROTEC și un controler bazat pe SICAM RT.

CAPABILITĂȚI PREZENTATE

Asigurarea unei puteri fiabile — SICAM LS

Explorați resursele

SiePortal - Magazin online