Cu SICAM FSI (Fault Sensor Indicator), Siemens oferă un dispozitiv de detectare a defecțiunilor pentru rețelele aeriene MV. Acest dispozitiv asigură o disponibilitate mai mare a rețelei prin localizarea rapidă și fiabilă și semnalizarea defecțiunilor la pământ și a scurtcircuitelor. Designul său fără întreținere, cu o durată de viață a bateriei de 10 ani, oferă o soluție extrem de ușor de utilizat și rentabilă. SICAM FSI este disponibil în 2 versiuni: 6MD2314-1AB10 - fără comunicare: defecțiunile sunt semnalate direct la dispozitiv prin LED-uri. 6MD2314-1AB11 - cu comunicare: Pe lângă afișajul LED local, defecțiunile la pământ și scurtcircuitele sunt transferate către un gateway (SICAM FCG) printr-o conexiune radio securizată. SICAM FCG (Fault Collector Gateway) stabilește conexiunea la un centru de control de nivel superior prin GPRS și trimite mesajele către centrul de control.
Interval de setare a pragului de declanșare 75 A până la 1500 A
Setarea inom este configurabilă de utilizator de la 50 la 500 A, permițând o coordonare mai strânsă cu sistemul de protecție din amonte pentru rețea. Timpul de călătorie este configurabil de utilizator între 1.5* inom și 3* inom (în pași de 0,5 inom).