De ce să alegi SICAM FCM plus?
SICAM FCM plus este un indicator de scurtcircuit și de eroare la pământ pentru rețelele de cablu de medie tensiune, compatibil cu senzorii integrați SiBushing. Monitorizați condițiile rețelei și obțineți transparență pentru sistemele de puncte neutre rezonante, compensate, izolate și solid împământate de la 6,6 kV la 36 kV.
Integrarea energiei regenerabile provoacă alimentarea cu energie stabilă și provoacă întreruperi neplanificate. SICAM FCM plus rezolvă această problemă cu o localizare precisă și rapidă a defecțiunilor prin monitorizarea direcțională și nedirecțională a scurtcircuitului și a defecțiunilor la sol. Restaurați rapid serviciul, minimizați timpii de nefuncționare și îmbunătățiți rezistența rețelei.
Reduceți costurile de instalare cu conexiunile ușoare RJ45 pentru senzorii SiBushing. Dispozitivul oferă o compensare precisă a temperaturii pentru a elimina recalibrarea și întreținerea. Accesați valorile măsurate în timp real prin interfața RS485 MODBUS RTU pentru o gestionare operațională îmbunătățită.