Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce să alegeți SICAM FCM?

SICAM FCM este un indicator digital de scurtcircuit și de eroare la sol pentru comutatoarele de medie tensiune. De asemenea, funcționează ca un contor de putere pentru sistemele de joasă tensiune, oferind informații exacte despre alimentarea locală de energie.

Operatorii rețelelor electrice au nevoie de transparență și operațiuni fiabile și durabile. SICAM FCM răspunde acestor nevoi cu localizare precisă a defecțiunilor și valori măsurate în timp real. Identificați și rezolvați rapid perturbările, minimizați întreruperile sistemului de alimentare și asigurați o alimentare stabilă.Beneficiați de o tehnologie de măsurare precisă și de înaltă calitate, care nu necesită calibrare. Interfața integrată Modbus RTU oferă valori actualizate pentru suportul operațional și de planificare, permițând investiții concentrate. Designul său cu profil redus optimizează, de asemenea, spațiul în compartimentele de comutare de joasă tensiune.

Beneficii cheie

Minimizați întreruperile de curent

Obțineți o localizare precisă și rapidă a defecțiunilor cu informații selective. Sprijiniți aplicații de auto-vindecare pentru a reduce timpii de aprovizionare la minute sau secunde. Minimizați întreruperile de curent și pierderile de plată ale consumatorilor pentru o fiabilitate îmbunătățită a rețelei.

Investiți în viitor

Utilizați valori măsurate actualizate pentru funcționare și planificare. Sprijinirea investițiilor concentrate în planificarea și extinderea sistemului energetic. Beneficiați de o tehnologie de măsurare precisă, fără a fi necesară calibrarea sau adaptarea.

Îmbunătățiți transparența

Îmbunătățiți sistemul local de alimentare cu energie cu cunoștințe exacte. Accesați valorile măsurate actualizate Modbus RTU, afișând informații despre defecțiuni și stări de funcționare pentru o evaluare precisă a distribuției și un control îmbunătățit.

Capacități recomandate