Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce indicator de defecțiune la pământ pentru cabluri - SICAM EFI?

Utilizați SICAM EFI pentru a detecta defecțiunile la pământ în rețelele de cablu de medie tensiune. Detectează și indică (local și de la distanță) defecțiuni în rețelele de cabluri radiale sau cu inel deschis ale rețelelor împământate solide sau cu rezistență redusă.

SICAM EFI evaluează continuu valorile curentului de la senzorii externi. Detectează și semnalează prompt o defecțiune la împământare atunci când un prag stabilit este depășit, permițând restaurarea mai rapidă a serviciului și îmbunătățirea disponibilității rețelei.

Asigurați funcționarea continuă cu o sursă dublă de alimentare AC/DC și baterie, menținând funcționalitatea după întreruperile principale de alimentare. Instalați cu ușurință folosind senzori cu miez divizat, ideali pentru montarea ulterioară a cablurilor MV. Sistemele de reținere încorporate împiedică detectarea defecțiunilor false de la curenții de intrare și operațiunile de reînchidere automată, oferind indicații precise și fiabile.

Beneficii cheie

Fiabilitate mai mare

Detectați și localizați defecțiunile la sol mai rapid în rețelele radiale și cu inel deschis.

Restaurare mai rapidă a serviciilor

Bazați-vă pe o disponibilitate mai mare a rețelei de distribuție, mai puține perioade de nefuncționare și pierderi reduse de venituri.

Configurare ușoară

Simplificați configurarea utilizând comutatoarele DIP.

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe