De ce software-ul SICAM DISTO?
SICAM DISTO detectează și stochează automat înregistrările de defecțiuni digitale de la releele de protecție. Analizați evenimentele critice ale rețelei și accesați un istoric cuprinzător al perturbărilor din software-ul nostru pentru investigații detaliate.
Releele de protecție au memorie limitată pentru înregistrările perturbărilor, împiedicând analiza amănunțită. SICAM DISTO preia și stochează automat înregistrările pe un PC prin intermediul comunicării stației de transformare. Mențineți o arhivă completă a evenimentelor din grilă, permițând o analiză precisă și aprofundată, fără pierderi de date.
Utilizați formatul OMTRADE standardizat (IEC 60255-24) pentru o analiză ușoară cu diverse instrumente. SICAM DISTO recunoaște și despachetează fișierele COMTRADE din transmisiile IEC 61850, simplificând gestionarea datelor. Pentru IEC 60870-5-103, acesta pregătește o listă detaliată de evenimente cu informații relevante pentru protecție, oferind informații cuprinzătoare pentru luarea deciziilor eficiente.