Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SICAM A8000 CP-8031?

SICAM A8000 CP-8031 este un RTU compact și scalabil conceput pentru sarcini de automatizare și comunicare eficiente din punct de vedere al costurilor în rețelele de distribuție și aplicații industriale. Poate fi folosit ca gateway simplu, gateway IoT sau controler bay și se integrează perfect în arhitectura sistemului SICAM A8000.

SICAM A8000 CP-8031 oferă următoarele avantaje:

RTU scalabil și accesibil: design compact cu scalabilitate flexibilă la un preț atractiv

Suport versatil pentru aplicații: utilizabil ca gateway, gateway IoT sau controler bay

Disponibilitate ridicată: suport pentru redundanță de rețea și module de interfață cu fibră optică

Platformă sigură și sigură pentru viitor: bazat pe tehnologia SICAM A8000 dovedită cu securitate cibernetică certificată IEC 62443‑2

Modulul SICAM A8000 CP-8031 gri, vertical, are etichetat porturile ETH X2/X3, RS-232 și RS-485.

Beneficii cheie

RTU compact și versatil

SICAM CP‑8031 este un RTU compact bazat pe Linux pentru aplicații gateway și IoT. Acesta unifică comunicarea, automatizarea și securitatea, permițând achiziția și integrarea fiabilă a datelor în spații de instalare înguste.

RTU compact, accesibil

SICAM CP-8031 este un RTU eficient din punct de vedere al costurilor care oferă automatizare, comunicare și securitate esențiale într-un singur dispozitiv compact. Designul său scalabil reduce costurile hardware, inginerie și ciclu de viață pentru proiectele care țin cont de buget.

Comunicare securizată pentru infrastructurile critice

SICAM CP-8031 oferă securitate cibernetică puternică cu firewall, acces bazat pe roluri și comunicare criptată. Acesta asigură schimbul securizat de date între dispozitivele de teren și sistemele de control, îndeplinind cerințele moderne de securitate exigente.

Capacități recomandate

Industrii

Select...

SICAM A8000 CP-8031 în Utilități electrice

SICAM CP‑8031 este un RTU compact și puternic pentru utilitățile de alimentare, care acceptă utilizarea ca controler bay, soluție simplă de gateway sau gateway IoT. Permite monitorizarea fiabilă, controlul și integrarea datelor în rețelele de distribuție și de transmisie, combinând performanțe scalabile, comunicare sigură și suport flexibil pentru aplicații.

Sandersdorf Sandersdorf

Explorați resursele (în limba engleză)