Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce unitatea de automatizare a substațiilor?

SICAM A8000 este o unitate de automatizare a stațiilor de transformare proiectată pentru a automatiza procesele distribuite pe scară largă în lanțul energetic. Puternicul său procesor dual-core combină diferite protocoale de comunicare pe o singură interfață, reducând semnificativ cerințele hardware și costurile de inginerie. Este primul sistem care permite încărcarea altor aplicații pe același dispozitiv folosind tehnologia containerului docker.

Beneficii cheie

Rezista mediilor dure

Modulele robuste permit funcționarea fiabilă în condiții dificile. Soluția noastră oferă o rezistență EMC crescută de până la 5 kV pentru utilizare directă în stații de transformare pentru a menține performanța.

Simplificați ingineria

Simplificați-vă procesele de inginerie utilizând intuitivul SICAM Device Manager sau SICAM TOOLBOX II dovedit. Aceste instrumente facilitează configurarea și diagnosticarea și accelerează finalizarea proiectului.

Prioritizați securitatea ci

Îndepliniți cerințele de securitate cibernetică cu un cip criptografic integrat și criptare IPsec. Respectați standardele internaționale precum IEC 61850 pentru integritatea datelor și protecția sistemului.

Capacități recomandate

Explorați resursele