Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce automatizare și unități terminale la distanță — SICAM A8000

Seria SICAM A8000 este o gamă de dispozitive modulare pentru aplicații de telecomandă și automatizare în toate domeniile aprovizionării cu energie. Designul său este potrivit pentru condiții ambientale dure și rezistență la înaltă tensiune de până la 5kV, asigurând fiabilitatea și prevenind defecțiunile direct în substații. Modularitatea platformei oferă o soluție scalabilă pentru aplicații versatile și securitate ridicată a investițiilor.

Beneficii cheie

Optimizați-vă grila în 3 pași

Primele stații de monitorizare pentru a permite localizarea rapidă a defecțiunilor și o disponibilitate ridicată, în al doilea rând implică telecomenzile de comutare pentru a minimiza timpul de nefuncționare și, în al treilea rând, reducerea pierderilor de rețea prin controlul fluxului de sarcină.

Plug and play pentru a economisi resurse

Seria SICAM A 8000 dispune de funcționalitatea modulului plug-and-play care ajută la economisirea timpului și a costurilor, în timp ce modularitatea platformei permite opțiuni de aplicare versatile și un inventar redus.

Simplificați cu integrări utile

Dispunând de interfețe multiple și un modul GPRS integrat pentru o adaptare simplă la infrastructurile de comunicații existente, în timp ce un instrument integrat de parametrizare web permite o inginerie simplă.

Capacități recomandate

Explorați resursele