Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SENTRON ECPD?

Versatilul SENTRON ECPD face din comutarea electromecanică un lucru de trecut! Algoritmul său inteligent de protecție asigură detectarea și declanșarea defecțiunilor semnificativ mai rapide și mai precise. Rezistența la impulsuri, selectivitatea, parametrizarea flexibilă și numeroasele funcții suplimentare care pot fi activate și adaptate după cum este necesar deschid o lume de noi posibilități:

  • Manipulați cu încredere curenții de intrare mari.
  • Eliminați consumul ineficient de energie în standby.
  • Controlați sistemele de distribuție a energiei de la distanță.
  • Înlocuiți funcțiile multi-dispozitiv care necesită până la 16 lățimi de module cu un singur dispozitiv compact de 2 MW.
  • Implementați modernizări de protecție a circuitelor fără modificări structurale costisitoare.
  • Reduceți utilizarea resurselor, costurile materialelor și consumul de energie.
  • RCM (monitorizarea curentului rezidual) care permite economii semnificative la testarea periodică a izolației legale

Beneficii cheie

Protejați mai bine

Îmbunătățiți siguranța cu SENTRON ECPD, cel mai rapid dispozitiv de protecție a circuitului până în prezent, oferind protecție fiabilă la scurtcircuit, rezistență excelentă la impulsuri, selectivitate ridicată, plus acces de la distanță pentru control suplimentar.

Accelerați planificarea, selecția și instalarea

Economisiţi timp considerabil, efort şi spaţiu de instalare cu SENTRON ECPD. Dispozitivul multifuncțional, parametrizabil vă permite să configurați setările individual și să activați și să adaptați o serie de funcții inteligente suplimentare.

Acționează durabil

Exploatați un nou potențial de economisire și proiectați-vă proiectele având în vedere impactul lor asupra mediului, cu un dispozitiv versatil și compact de protecție a circuitelor, care utilizează cu 80% mai puține electronice, cu 90% mai puțin metal și oferă pierderi de energie cu 60% mai mici.

Capacități recomandate

Descoperiți modul în care alții folosesc SENTRON ECPD

Studiu de caz

Recuperarea rapidă a șantierelor mobile după defecțiune

Compania:Servicii MB Well

Locaţie:Germania

Software Siemens:SENTRON ECPD

Select...

SENTRON ECPD în tehnologia evenimentelor

Gestionați sarcini capacitive ridicate cu încredere: SENTRON ECPD detectează vârfurile de intrare în mai puțin de 1 µs, prevenind împiedicarea provocărilor neplăcute. Comutați pereții cu LED-uri, afișajele și alte sarcini la cerere, protejați elementele de comutare, reduceți uzura, prelungiți durata de viață și permiteți funcționarea fiabilă cu acces de la distanță și protecție precisă la supracurent.

Întrebări frecvente

Explorați resurse conexe

Descărcări

Catalog | LV10 Tehnologie de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune și instalații electrice

Hârtie albă | Comunicații wireless sigure în distribuția de energie de joasă tensiune

Specificațiile licitației

Software

SENTRON Powerconfig

Sentron Powercenter 3000

Curbele SIMARIS

Explorați produsele conexe