Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce dispozitivele de protecție la supratensiune?

În fiecare an, numai în Germania sunt raportate câteva sute de mii de cazuri de daune cauzate de lovituri de trăsnet și supratensiuni, costurile rezultând în intervalul de milioane de euro. SENTRON overvoltage protection devices reprezintă o soluție cuprinzătoare pentru protejarea instalațiilor electrice. Acestea previn în mod fiabil daunele cauzate de lovituri de trăsnet și supratensiuni, protejându-vă sistemele de defecțiuni, distrugerea echipamentelor și chiar incendiu. Portofoliul nostru oferă un concept de protecție gradat, pe trei niveluri, asigurând că măsurile sunt adaptate condițiilor și cerințelor dvs. specifice locale. Produsele din portofoliul de dispozitive de protecție la supratensiune SENTRON includ:

  • Dispozitive de protecţie a luminii SENTRON 5SD7, tip 1
  • Rezistatoare combinate de supratensiune SENTRON 5SD7, tip 1 și tip 2
  • Rezistent combinat SENTRON 5SD7, tip 1 și 2
  • Rezistatoare de supratensiune SENTRON 5SD7, tip 2
  • Protectoare de supratensiune SENTRON 5SD7, tip 1, 2 și 3
  • Rezistatoare de supratensiune fotovoltaice SENTRON 5SD7, tip 2
em grafik typen v11.

Beneficii cheie

Adaptate condițiilor locale și nevoilor individuale

Un concept sistematic de „protecție gradată” este esențial: Protejați liniile de alimentare și de comunicații, de la dispozitivele finale până la intrarea în clădire, cu dispozitive de protecție la supratensiune de diferite clase de performanță, selectate pe baza sarcinilor electrice.

Supliment la paratrăsnet

Conform IEC 61312-1, aproximativ 50% din curentul fulgerului ajunge la sol prin intermediul paratrăsnetului. Până la 50% din curentul rămas intră în clădire și are nevoie de măsuri de protecție la supratensiune.

Capacități recomandate