Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce întrerupătoare cu carcasă turnată SENTRON 3VA?

Asigurați protecție fiabilă pentru oameni și sisteme, minimizați timpii de nefuncționare și asigurați transparență operațională cu întreruptoarele cu carcasă turnată SENTRON 3VA bine concepute, modulare și foarte variabile.

Aprobat conform IEC 60947 și UL 489 și certificat cu eticheta Siemens EcoTech, sistemul acceptă aplicații globale și vine în mai multe serii pentru a se potrivi nevoilor mașinilor și panourilor dumneavoastră. Cu design modular, configurații extrem de variabile și peste 500 de accesorii pentru măsurare, comunicare și automatizare, acestea

  • asigură o protecție eficientă și fiabilă în orice aplicație
  • asigurarea unei disponibilități ridicate a sistemului prin protecție selectivă
  • integrarea perfectă în peisajele de sistem și software
  • sprijinirea transformării durabile a industriei și a infrastructurii

Beneficii cheie

Asigurați o protecție fiabilă și selectivă

Protejați oamenii, sistemele și infrastructura cu mecanisme de protecție coordonate care detectează defecțiunile și le izolează selectiv. Acest lucru limitează întreruperile numai la secțiunile afectate - asigurând siguranța și funcționarea stabilă.

Permite transparența și integrarea digitală

Funcțiile integrate de măsurare combinate cu modulele de comunicare (Modbus, PROFINET) furnizează date de stare în timp real. Integrarea perfectă în sistemele de automatizare și management permite monitorizarea și optimizarea consumului de energie.

Simplificați ingineria

Reduceți variantele, simplificați planificarea și standardizați proiectarea protecției în toate aplicațiile pentru a reduce complexitatea, a scurta termenele proiectului și a îmbunătăți consecvența.

Specificații cheie

Vizualizați toate specificațiile

SENTRON 3VA1

SENTRON 3VA2/3VA2 plus

SENTRON 3VA5

SENTRON 3VA6/3VA6 plus

Certificare

IEC 60947

IEC 60947

UL 489
IEC 60947

UL 489
IEC 60947

Curent nominal

16 A — 1 kA

25 A — 1,6 kA

25 A — 1,6 kA (IEC/UL)/2 kA (UL)

25 A — 1,6 kA (IEC/UL)/2 kA (UL)

Capacitate de rupere (protecție linie)

16 kA — 110 kA la 415 V AC

55 kA — 150 kA la 415 V AC

≤100 kA la 480 V AC

≤200 kA la 480 V AC

Unitate de călătorie

TMPT

ETU

TMPT

ETU

Comunicare
legătură

-

PROFIBUS, PROFINET, Modbus TCP, Modbus RTU

-

PROFIBUS, PROFINET, Modbus TCP, Modbus RTU

Suplimentar
caracteristici

-

3VA2 plus include modul de întreținere DAS+, USB-C, Bluetooth, modul COM opțional cu server web

-

3VA6 plus include modul de întreținere DAS+, USB-C, Bluetooth, modul COM opțional cu server web

Capacități recomandate

Descoperiți modul în care alții folosesc MCCB-urile SENTRON 3VA

Studiu de caz

Comutare și protecție pentru stațiile de alimentare cu hidrogen

Compania:Maximator de hidrogen

Locaţie:Germania

Software Siemens:SIMATIC ET 200SP

Întrebări frecvente

Explorați resurse conexe