Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Descărcați broșura produsului aici

Aflați mai multe despre caracteristicile și capacitățile acestui produs.

Întrerupător de aer SENTRON 3WD

Întrerupătorul de aer 3WD DC este dezvoltat pe baza platformei avansate de tehnologie ACB a Siemens și este special conceput pentru scenarii de distribuție a energiei DC. Modelul 3WD are o tensiune nominală de până la 1000V, un curent nominal de până la 2000A și o capacitate de rupere de până la 65kA. Este echipat cu funcții complete de protecție și vine standard cu modul de întreținere de siguranță DAS+ pentru funcționarea stabilă a echipamentelor și siguranța personalului, oferind în același timp o protecție eficientă și fiabilă pentru sistemele de distribuție a energiei DC. 3WD îndeplinește cerințele de aplicare ale parcurilor DC, centrelor de date și multe altele.

3wd-dc-acb19-3wd2220-4ae52-3dd1-product-photo-mhero-1280x720

Performanță robustă

Întrerupătorul de aer 3WD DC este proiectat pentru scenarii solicitante de distribuție a energiei DC. Are parametri de performanță excepționali: o tensiune nominală de până la 1000V, un curent nominal de până la 2000A și capacități de rupere de 65kA.

Configurare flexibilă

3WD oferă funcții complete de protecție, inclusiv suprasarcină, scurtcircuit în timp scurt, scurtcircuit instantaneu și protecție împotriva defecțiunilor la pământ, îndeplinind în mod fiabil cerințele complexe și diverse de protecție de distribuție a energiei.

Protecție îmbunătățită a siguranței personale

Modul de întreținere de siguranță DAS+ vine standard pentru a oferi o funcționare stabilă a echipamentului și siguranța personalului. Așteptați-vă la o securitate eficientă și fiabilă pentru sistemele de distribuție a energiei DC.

Capacități recomandate