De ce întrerupătoare cu carcasă turnată SENTRON 3VD DC (MCCB)?
Continuând filozofia clasică de design a întreruptoarelor cu carcasă turnată Siemens 3VA, întrerupătorul cu carcasă turnată Siemens 3VD DC integrează fiabilitatea și inovația. Suportă o tensiune maximă de 1000V DC, satisfăcând cerințele exigente ale diverselor aplicații DC. Dispunând de un design inovativ cu doi poli, reduce cu 20% spațiul dulapului și costul materiei prime, cum ar fi barele de cupru. În plus, reduce timpul de instalare cu până la 30%. Sigur, fiabil, extrem de eficient și rentabil, 3VD oferă soluții excepționale de protecție pentru sistemele dvs. de alimentare cu curent continuu.