Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Ethical Hacking & Penetration Testing for IT/OT Environments este un produs Selution

Selution este un furnizor elvețian de IT și Cyber Security specializat în medii IT și OT sigure, rezistente. Sprijinim clienții industriali și de întreprindere cu teste de penetrare, evaluări de securitate, servicii SOC gestionate și soluții de infrastructură. Abordarea noastră combină profunzimea tehnică cu analiza riscurilor axată pe afaceri, permițând organizațiilor să-și consolideze poziția de securitate, menținând în același timp continuitatea operațională. Lucrăm îndeaproape cu manageri IT, CIO, CISO și echipe operaționale pentru a oferi îmbunătățiri de securitate practice, acționabile și conștiente de siguranță.

De ce Identificarea riscurilor cibernetice reale în sistemele IT și OT?

Serviciul nostru de testare etică de hacking și penetrare identifică punctele slabe de securitate din lumea reală în mediile IT, OT și industriale hibride. Folosind tehnici dovedite de atacatori, simulăm atacurile cibernetice pentru a evalua controalele tehnice, procesele și factorii umani. Serviciul sprijină deciziile de securitate bazate pe riscuri, cerințele de conformitate și îmbunătățirea continuă a securității.

Decizii de securitate bazate pe riscuri

Beneficii

  • Risc cibernetic redus în IT și OT - Identificați vulnerabilitățile exploatabile înainte ca atacatorii să o facă, minimizând riscul de întrerupere a afacerii, întreruperi de producție și incidente de siguranță în mediile industriale.
  • Validare de securitate realistă bazată pe atacatori - Simulați scenarii de atac din lumea reală în loc de evaluări teoretice pentru a valida poziția reală de securitate, capacitățile de detectare și eficacitatea răspunsului.
  • Conformitate îmbunătățită și pregătire pentru audit - Susțineți standardele de reglementare și industriale, cum ar fi IEC 62443, NIS2, ISO 27001 și politicile de securitate internă cu rezultate structurate și documentate ale testelor.
  • Ghid de remediere clare și acționabile - Primiți constatări prioritare cu recomandări tehnice și organizaționale concrete care pot fi implementate direct de echipele IT și OT.
  • Transparență la nivel executiv și sprijin decizional - Traduceți riscurile tehnice în impact asupra afacerii, permițând decizii în cunoștință de cauză pentru CISO, CIO și părțile interesate din management.

Capacități recomandate