Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Interoperable SCWS Safety System with EULYNX Interface este un produs Schweizer Electronic

Schweizer Electronic is Europe’s market leader in automated on‑track protection for busy railways. The company develops SIL4‑certified warning systems for track‑site workers and has expanded its portfolio with non‑SIL geofencing devices. These systems alert workers on or near the track, improving safety on construction and maintenance sites.

To further reduce work interruptions and optimise operations, Schweizer Electronic is developing signalling‑based warning solutions (SCWS) using standardised interfaces such as those between ILTIS and interlocking systems or EULYNX‑compliant connections. The technology is under development and ready for pilot implementation.

De ce Sistem automat de siguranță a lucrătorilor pe șenile cu adaptoare de interfață?

Un POC SIL4 pentru protecția șantierului care minimizează întreruperile și îmbunătățește eficiența întreținerii prin utilizarea datelor de interblocare în timp real și a avertismentelor automate specifice rutei. Arhitectura sa bazată pe adaptoare asigură compatibilitatea cu versiunile anterioare, în timp ce designul său compatibil cu EULYNX permite pregătirea pentru ETCS Level 2. Acest lucru protejează investițiile pe ciclul de viață, consolidează siguranța și securitatea cibernetică și poziționează operatorii pentru un viitor independent de furnizori.

Echipamente electronice cu laptop și diagramă

Beneficii

  • Oferă în timp util avertismente de protecție a lucrătorilor specifice pistei, permițând activități de întreținere mai eficiente, coordonate și mai sigure pe și în jurul pistei.
  • Oferă o soluție modulară, standardizată end-to-end, cu o arhitectură digitală flexibilă, care răspunde cerințelor operaționale ridicate de întreținere și gestionare a activelor. Modularitatea sa permite scalabilitatea, implementarea rapidă și eficiența costurilor în diverse medii feroviare
  • Sprijină infrastructura existentă printr-un cadru modular de adaptoare, permițând integrarea perfectă cu interblocările vechi — inclusiv generațiile mai vechi și sistemele conectate la ILTIS — fără reproiectare sau înlocuire costisitoare.
  • Simplifică gestionarea modificărilor topologiei rețelei, reducând efortul în locațiile în care sistemele tradiționale de avertizare permanentă necesită actualizări inginerești repetate pentru fiecare modificare a infrastructurii.
  • Asigură viabilitatea pe termen lung prin digitalizare completă și interfețe conforme cu EULYNX, oferind niveluri ridicate de siguranță, securitate cibernetică și flexibilitate pentru a răspunde nevoilor în evoluție ale clienților, inclusiv prin integrarea funcțiilor de protecție a trenurilor.

Capacități recomandate

Case Study

Sisteme de avertizare bazate pe cutii de semnalizare

Capabil SCWS EULYNX

Avertismentele SIL3/4 prin EULYNX SCI‑CC permit o protecție mai rapidă și mai eficientă a șantierului feroviar fără echipamente de pe cale ferată. Modificări ușoare ale topologiei prin XML și înregistrarea dispozitivului.

Aplicații în lumea reală

Select...

Sistem automat de avertizare bazat pe SCWS

Sistemul TSS conform EULYNX se integrează cu interblocări digitale și vechi pentru a furniza avertismente bazate pe rute utilizând date în timp real. Acesta asigură siguranța SIL4, minimizează componentele de teren, protejează activele existente și permite integrarea viitoare a ETCS pentru operațiuni feroviare digitale interoperabile.

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare