Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce comutatoarele SCALANCE X-300 montate în rack?

Switch-urile SCALANCE X-300 montate în rack și Ethernet integrează tehnologia operațională (OT) și tehnologia informației (IT) pentru a vă ajuta să vă conectați mașinile și senzorii în mod fiabil și sigur.

De la switch-uri montate în rack la switch-uri Ethernet, până la switch-uri pentru medii industriale extrem de dure, switch-urile SCALANCE X-300 vă ajută să construiți infrastructuri de rețea flexibile și sigure în magazinul dvs.

Produsele SCALANCE X-300 includ:

  • SCALANCE XC-300/SCALANCE XCM-300: Comutatoare Ethernet compacte pentru rețele de instalații de înaltă performanță
  • SCALANCE XR-300/SCALANCE XRM-300: Comutatoare montate în rack cu opțiuni flexibile de aplicare la până la +70°C
  • SCALANCE XR-300WG: Comutator de montare pe rack optimizat și economisitor de spațiu, cu clasă de protecție IP30

Beneficii cheie

Proiectați soluții flexibile și sigure

Combinați OT și IT pentru un atelier mai flexibil și mai sigur. Switch-urile Ethernet SCALANCE X-300 sunt disponibile ca dispozitive compacte sau cu montare în rack de 19 inci.

Activați o disponibilitate ridicată a rețelei

Beneficiați de o disponibilitate ridicată a rețelei prin mecanisme de redundanță, cum ar fi MRP și LAN-uri virtuale și transmisie de până la 10 Gbit/s.

Optimizați spațiul

Comutatoarele SCALANCE X-300 oferă până la 28 de dispozitive terminale într-un spațiu mic de instalare.

Capacități recomandate