Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce comutatoarele SCALANCE X‑200?

Switch-urile gestionate SCALANCE X‑200 oferă Ethernet industrial fiabil și flexibil de la celulele mașinii la instalațiile în rețea. Proiectele robuste, funcțiile cuprinzătoare de nivel 2 și diagnosticarea mențin operațiunile în condiții dificile.

Portofoliul include:

  • Switch-uri XC‑200 Gigabit cu conexiuni ascendente SFP
  • Variante XP-200 fără carcasă IP65 cu M12
  • Modele compacte gestionate XB‑200
  • XF204G ultra-plat pentru spații înguste
  • Proiectare adaptor magistrală XF‑200BA ET 200SP
  • X‑200IRT pentru aplicare strictă în timp real

Beneficii cheie

Îmbunătățirea disponibilității rețelei

Utilizați redundanța inelelor, cum ar fi MRP și HRP, caracteristicile gestionate Layer 2 și diagnosticarea dispozitivelor pentru a menține sistemele în funcțiune chiar și atunci când legăturile eșuează.

Simplificați implementarea industrială

Alegeți dintre variantele compacte, Gigabit, fără dulap și IRT pentru a adapta mașinile la rețelele de instalații cu instrumente consistente

Scalați lățimea de bandă pentru OT modern

Alegeți opțiunile Fast Ethernet și Gigabit cu conexiuni ascendente SFP pentru a suporta video, senzori și control fără blocaje.

Capacități recomandate

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Securitatea cibernetică pentru industrie

Informații de securitate

Pentru a proteja instalațiile, sistemele, mașinile și rețelele împotriva amenințărilor cibernetice, este necesar să se implementeze - și să se mențină continuu - un concept de securitate industrială holistică, de ultimă generație. Produsele și soluțiile Siemens formează doar un element al unui astfel de concept. Pentru mai multe informații despre securitatea industrială, vă rugăm să vizitați.