Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SCALANCE X-100?

SCALANCE X-100 este o gamă de switch-uri Ethernet negestionate și convertoare media ideale pentru configurarea rețelelor industriale mici la un preț excelent. Deoarece nu trebuie configurate, aceste dispozitive permit integrarea rapidă și necomplicată a rețelei pentru aplicații orientate către mașină. Indiferent dacă aveți 8 sau 24 de porturi, utilizați în dulapul de comandă sau aproape de mașină: portofoliul nostru larg SCALANCE X-100 oferă switch-uri Ethernet industriale negestionate și convertoare media pentru cerințe și sarcini multiple.

  • Gama de opțiuni include:

    • SCALANCE XC-100 SCALANCE XCM-100 SCALANCE XR-100WG
    • SCALANCE XB-100 SCALANCE XCM-100
    • convertor media
  • Beneficii cheie

    Utilizare în medii dificile

    Rezista conditiilor dure si temperaturilor extreme, de la -40°C pana la +70°C. Utilizati comutatoarele SCALENCE in zonele expuse riscului de explozie Zona 2, in conformitate cu ATEX si IECEx.

    Integrați rapid

    Accelerați integrarea rețelei. Switch-urile negestionate nu trebuie configurate, astfel încât să le puteți integra cu ușurință în rețeaua dvs. industrială.

    Îmbunătățește-ți operațiunile

    Oferiţi performanţe fiabile cu switch-uri care dispun de un număr mare de porturi Ethernet, o sursă de alimentare redundantă pe versiunile de 24 V DC şi adâncimi mici de montare pentru a economisi spaţiu în dulapul de comandă.

    Soluții recomandate