Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SINEMA Remote Connect?

SINEMA Remote Connect oferă acces ușor la distanță pentru teleservire și întreținere la distanță, permițându-vă să accesați instalațiile sau mașinile la distanță convenabil și sigur, chiar dacă acestea sunt integrate în alte rețele.

Ca platformă de gestionare a rețelelor la distanță, SINEMA Remote Connect este o aplicație server care permite gestionarea simplă a conexiunilor tunelului (VPN) între sediu, tehnicienii de service și mașinile sau instalațiile instalate.

Puteți stabili conexiunea la SINEMA Remote Connect prin comunicații fără fir, DSL sau structuri de rețea private existente. Oferim un portofoliu cuprinzător de routere industriale SCALANCE pentru conectarea la rețele la distanță.

Beneficii cheie

Gestionați cu ușurință

Gestionați central conexiunile VPN și utilizatorii prin integrarea routerelor industriale Siemens prin configurare automată. Simplificați funcționarea cu comunicații bazate pe IP, independente de protocol, într-un mediu virtualizat sau sisteme cloud.

Conectați-vă în siguranță

Utilizați o conexiune criptată cu OpenVPN și IPsec, autentificare multifactor cu nume de utilizator/parolă și card inteligent PKI și suport pentru TLS 1.2

Obțineți o configurare convenabilă

Simplificați configurarea conexiunii cu funcția de agendă. Selectați cu ușurință mașini identice și utilizați API-ul REST pentru automatizarea sarcinilor și schimbul de date.

Capacități recomandate

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Securitatea cibernetică pentru industrie

Informații de securitate

Pentru a proteja instalațiile, sistemele, mașinile și rețelele împotriva amenințărilor cibernetice, este necesar să se implementeze - și să se mențină continuu - un concept de securitate industrială holistică, de ultimă generație. Produsele și soluțiile Siemens formează doar un element al unui astfel de concept. Pentru mai multe informații despre securitatea industrială, vă rugăm să vizitați.