Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SCALANCE S Industrial Security Appliances?

SCALANCE S Industrial Security Appliances protejează rețelele industriale și sistemele de automatizare prin segmentarea rețelei și stabilirea unor canale de comunicare sigure. Ca parte a conceptului de securitate cibernetică „Defense in Depth”, SCALANCE S creează arhitecturi flexibile de protecție celulară, construind o apărare eficientă împotriva accesului neautorizat sau a atacurilor vizate.

Rețelele industriale se confruntă cu amenințări cibernetice constante, riscând întreruperi și încălcări ale datelor. Dispozitivele SCALANCE S oferă un debit de până la 750 Mbit/s și 1.000 de reguli firewall pentru segmentarea precisă a rețelei. Aparatele VPN acceptă până la 200 de conexiuni cu debit de 120 Mbit/s, asigurând acces securizat la distanță. Aceste aparate certificate TÜV oferă securitate fiabilă pentru operațiunile industriale critice.

Familia de produse include:

  • Aparate industriale firewall
  • Aparate VPN industriale

Beneficii cheie

Protejarea rețelelor și sistemelor industriale

Creați o apărare robustă prin segmentarea rețelelor și stabilirea unor canale de comunicare sigure. Această abordare protejează dispozitivele din industriile de producție și de prelucrare, oferind protecție flexibilă.

Gestionați și monitorizați în siguranță sistemele dvs. de la distanță

Obţineţi acces uşor şi securizat la distanţă la reţelele industriale. Utilizați SCALANCE și SINEMA Remote Connect pentru a gestiona și monitoriza sistemele dvs. de oriunde pentru continuitate operațională și securitate.

Integrați securitatea IT și tehnologia operațională

Depășiți decalajul dintre OT și securitatea IT prin conectarea rețelei industriale. Aparatele SCALANCE S îndeplinesc standardele IEC 62443-4-1 pentru o bază de securitate certificată și fiabilă.

Capacități recomandate

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Securitatea cibernetică pentru industrie

Informații de securitate

Pentru a proteja instalațiile, sistemele, mașinile și rețelele împotriva amenințărilor cibernetice, este necesar să se implementeze - și să se mențină continuu - un concept de securitate industrială holistică, de ultimă generație. Produsele și soluțiile Siemens formează doar un element al unui astfel de concept. Pentru mai multe informații despre securitatea industrială, vă rugăm să vizitați.