Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SCALANCE LPE (Motor de procesare locală)?

SCALANCE LPE este un motor de procesare local mic și robust, cu un procesor puternic. Este utilizabil în mod flexibil - de exemplu, pentru aplicații de margine care vă permit să creșteți semnificativ eficiența instalațiilor dvs. SCALANCE LPE colectează date direct la proces, le preprocesează și le pune la dispoziția altor sisteme. Aplicațiile posibile sunt, de exemplu, monitorizarea stării mai multor dispozitive în scopul întreținerii predictive sau detectarea anomaliilor în rețelele de comunicații. Datorită CPU-ului său puternic, motorul de procesare gestionează mai multe aplicații simultan. Sistemul său de operare bazat pe Linux vă permite să implementați propriile aplicații auto-dezvoltate, precum și aplicații disponibile pe piață (cum ar fi Docker©) cu un singur dispozitiv.

CAPABILITĂȚI PREZENTATE

Caracteristici cheie

Proiectare industrială

Proiectat pentru utilizare la temperaturi cuprinse între —40°C și +60°C. Motorul local de procesare este fără ventilator, are o sursă de alimentare redundantă și se potrivește oricărui dulap de control datorită designului său compact. Cu CPU puternic, SCALANCE LPE poate gestiona simultan mai multe aplicații. O gamă largă de aprobări, inclusiv calea ferată și zona periculoasă 2, își extinde gama de aplicații.

O pictogramă reprezentând un motor local de procesare cu un angrenaj și elemente de design industrial.

Flexibilitate maximă și deschidere către ideile tale

Ca sistem deschis, bazat pe Linux, SCALANCE LPE vă permite să implementați propriile aplicații auto-dezvoltate. Poate funcționa ca un PC industrial, dispozitiv edge, pentru detectarea anomaliilor de rețea, firewall sau router - și acceptă aplicații disponibile pe piață, inclusiv soluții de acces la distanță Zero Trust.

O imagine promoțională pentru o pictogramă locală a motorului de procesare cu fundal albastru și o pictogramă albă în centru.

Integrabil perfect și compatibil cu sistemul

Carcasa urmează designul SIMATIC S7-1500, asigurând integrarea perfectă cu portofoliile SCALANCE și SINEC. Dimensiunile și structura sa se potrivesc perfect cu alte componente de gestionare a rețelei Siemens.

O imagine promoțională pentru o pictogramă a motorului de procesare locală care este integrabilă perfect și compatibilă cu sistemul.

Fiabil rezistent la viitor pentru utilizare pe termen lung

Permite concepte de utilaje și instalații pregătite pentru viitor, concepute pentru succes pe termen lung. Platforma flexibilă vă asigură că puteți utiliza dezvoltările comunității ani de zile fără a schimba hardware-ul.

O pictogramă reprezentând un motor local de procesare cu un design futurist și fiabil.
A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Securitatea cibernetică pentru industrie

Informații de securitate

Pentru a proteja instalațiile, sistemele, mașinile și rețelele împotriva amenințărilor cibernetice, este necesar să se implementeze - și să se mențină continuu - un concept de securitate industrială holistică, de ultimă generație. Produsele și soluțiile Siemens formează doar un element al unui astfel de concept. Pentru mai multe informații despre securitatea industrială, vă rugăm să vizitați.