Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce tehnologia de cablare FastConnect?

Cablarea instalațiilor industriale este solicitantă, cu probleme care apar la decuparea cablurilor, asamblarea conectorului plug-in sau conectarea miezurilor. FastConnect este un sistem de cablare de asamblare rapidă pentru configurarea rețelelor Industrial Ethernet, PROFINET sau PROFIBUS în instalații industriale.

FastConnect reduce complexitatea și economisește timp crucial, făcând asamblarea la fața locului rapidă, ușoară și fiabilă. Sistemul sofisticat ajută la prevenirea erorilor de instalare și îmbunătățește disponibilitatea operațională. În plus față de lungimile standard dovedite ale cablului de conectare Industrial Ethernet M12-180/M12-180, puteți comanda lungimi specifice clientului între 0,3 m și 88 m.

FastConnect include cabluri și conectori de cupru, cabluri de fibră optică și conectori și cabluri pentru alimentarea modulelor.

Beneficii cheie

Îmbunătățirea disponibilității

Ecranarea EMC și reducerea eficientă a tensiunii ajută aceste cabluri să funcționeze în medii diverse. Cablurile noastre au un design fiabil și certificări pentru a vă sprijini operațiunile.

Economisiți timp

Simplificați-vă sistemul. Sistemele de conectare simple, dar eficiente economisesc timp și resurse prețioase pentru a vă îmbunătăți rezultatul.

Instalați cu ușurință

Codificarea culorilor, instrumentele presetate și materialele de instrucțiuni bine definite elimină presupunerile din instalare.

Capacități recomandate

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Securitatea cibernetică pentru industrie

Informații de securitate

Pentru a proteja instalațiile, sistemele, mașinile și rețelele împotriva amenințărilor cibernetice, este necesar să se implementeze - și să se mențină continuu - un concept de securitate industrială holistică, de ultimă generație. Produsele și soluțiile Siemens formează doar un element al unui astfel de concept. Pentru mai multe informații despre securitatea industrială, vă rugăm să vizitați.