De ce Pentru fiecare ACB Sfârșit de viață, un nou folosind Sidunn ?
o Santon Circuit Breaker Services a acumulat 20 de ani de experiență cu Sidunn în proiectarea, fabricarea și asamblarea soluțiilor de modernizare
o Sidunn are soluții pentru aproape fiecare marcă existentă și versiune de întrerupătoare de tensiune joasă la un nou ACB.
o Sidunn este proiectat pe principiul găuri-la-gaură. Cu alte cuvinte: nu există găuri cu fante în conductorii de cupru, ci o soluție 100% adecvată. Acest lucru creează suprafața maximă de contact realizabilă
o Sidunn este proiectat conform IEC61439 în ceea ce privește curentul, secțiunea transversală a conductorului, rezistența la scurtcircuit și creșterea temperaturii. Un raport despre acest lucru este disponibil pentru fiecare soluție specifică Sidunn.
o Cu Sidunn ajungem la un proiect cu o soluție la cheie și putem converti un întrerupător de sfârșit de viață într-o versiune actuală la fața locului fără ajustări.
Aceasta înseamnă pentru utilizatorul final:
o „Timp scurt de oprire”
o Soluție dovedită
o Posibilitatea schimbului parțial de întrerupătoare în loc de o placă de comutare complet nouă
o Investiție mai mică