Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce sisteme de paralelare utilitare?

Sistemele de paralelare a utilităților gestionează conectarea și transferul de energie între sursele de utilitate și generatoarele de la fața locului. Aceste sisteme oferă o sursă de alimentare fiabilă și neîntreruptă pentru operațiunile dumneavoastră.

Întreruperile de alimentare pot perturba operațiunile critice și pot duce la întreruperi semnificative. Sistemele noastre permit transferul de energie între generatoare și surse de utilitate. Folosim sincronizarea activă și încărcarea moale pentru tranziții netede pentru a menține puterea continuă fără perturbări.

Toate sistemele sunt listate UL, oferind asigurarea siguranței și calității. Comenzile PLC redundante sporesc fiabilitatea sistemului și stabilitatea operațională. Configurați sisteme pentru bărbierit de vârf sau programe de reducere a încărcăturii sponsorizate de utilități pentru a optimiza costurile cu energia și a îmbunătăți eficiența.

Beneficii cheie

Optimizați transferul de putere

Alegeți paralelarea momentană pentru transferuri rapide sau paralelarea susținută pentru încărcare ușoară. Adaptați gestionarea energiei la operațiunile dvs. pentru a minimiza întreruperile și pentru a menține o livrare stabilă a energiei.

Furnizați putere neîntreruptă pentru testare și transferuri

Sisteme de testare în modul de tranziție închisă fără întreruperea sarcinii. Generatoare paralele se instalează cu utilitatea la returnarea puterii, apoi retransferați sarcina prin tranziție închisă pentru funcționare continuă.

Reduceți costurile

Configurați-vă sistemul pentru bărbierit de vârf pentru a reduce costurile cu energia. Sprijiniți programele de reducere a încărcăturii sponsorizate de utilități pentru stimulente și stabilitatea rețelei. Optimizarea consumului de energie și a cheltuielilor operaționale.

Capacități recomandate