Configurații cu un singur sau dublu operator
Disponibil atât în modele cu un singur operator, cât și cu două operatori, pentru a se potrivi diferitelor cerințe de instalare și operaționale.
Comutatoarele de transfer non-automate din seria Russelectric RTS-03-NA sunt ideale pentru aplicațiile în care restaurarea imediată a serviciului (după pierderea sursei normale) nu este critică, iar personalul operațional local este disponibil pentru a iniția transferul. Personalul operațional poate iniția un transfer local de sursă folosind butoane acționate electric, un operator manual mecanic extern sau de la distanță (opțional). Cu o construcție identică cu comutatoarele automate de transfer din seria Russelectric RTS, aceste comutatoare cu dublă aruncare listate UL au aceleași valori de rezistență, design și performanță dovedită. Construite la aceleași standarde înalte, acestea oferă aceeași fiabilitate, siguranță și calitate excepțională testate în timp într-o configurație neautomată.
Personalul operațional poate iniția un transfer de sursă local folosind butoane acționate electric sau un operator manual mecanic extern sau de la distanță (opțional).
Complet testat pentru clasificările de închidere și rezistență în 3 cicluri. Atunci când sunt coordonate cu siguranțele de limitare a curentului, acestea sunt listate UL pentru închidere și rezistă la valori de până la 200.000 A.
Toate comutatoarele neautomate pot fi ușor convertite în funcționare complet automată cu adăugarea unui panou de control și modificări minore de cablare. Acest lucru asigură flexibilitate pentru extinderea viitoare și reproiectarea sistemului.
Disponibil atât în modele cu un singur operator, cât și cu două operatori, pentru a se potrivi diferitelor cerințe de instalare și operaționale.
Operatorii inițiază transferurile folosind două butoane, asigurând comutarea manuală a sursei controlate în loc de funcționare automată.
Testat, listat și etichetat în conformitate cu UL 1008; Disponibil în valori de până la 4.000 A. Proiectat pentru a închide în siguranță și a rezista la curenții de eroare mari.
Atunci când este coordonat cu siguranțele de limitare a curentului, comutatorul atinge o capacitate de închidere și rezistență de până la 200.000 A la 480 VAC, ceea ce îl face potrivit pentru sistemele electrice solicitante.
Comutatorul neautomat poate fi transformat cu ușurință într-un comutator de transfer complet automat prin adăugarea unui panou de control și efectuarea unor modificări minore de cablare, protejând investiția inițială.
Broșură | Comutatoare de transfer neautomate