Obțineți închiderea și rezistența de 200kA
Cu siguranțe limitatoare de curent, ATS este listat UL‑1008 la 200.000 A la 480 VAC pentru condiții exigente de defecțiune.
Russelectric® RTS03 ATS oferă o continuitate a puterii fără compromisuri cu performanțe de închidere și rezistență în 3 cicluri testate UL‑1008 - cele mai înalte evaluări din industrie. Coordonat cu siguranțele de limitare a curentului, acesta atinge 200.000 A și acceptă medii cu defecțiuni ridicate în timp ce lucrează cu întrerupătorul oricărui producător cu declanșare instantanee.
Portofoliu:
Menţineţi funcţionarea continuă cu performanţa în trei cicluri testată UL‑1008, care gestionează curenţii mari de eroare atunci când este coordonată cu siguranţele care limitează curentul.
Utilizați modele cu tranziție închisă pentru a elimina întreruperea alimentării în timpul retransferului și testării, menținând sarcinile stabile în timp ce verificați starea sistemului.
Implementați cu întrerupătorul de circuit al oricărui producător cu declanșare instantanee pentru specificații flexibile în modernizare și construcții noi.
Cu siguranțe limitatoare de curent, ATS este listat UL‑1008 la 200.000 A la 480 VAC pentru condiții exigente de defecțiune.
Selectați tranziția deschisă pentru transferurile de bază sau tranziția închisă pentru întreruperea zero în timpul retransferului și
Utilizați sistemul de control RPTCS pentru a gestiona operațiunile ATS cu secvențiere precisă și fiabilă.