Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce RTS03?

Comutatoarele automate de transfer de ocolite/izolare Russelectric® RTS03 asigură un transfer de sursă fiabil și o funcționare sigură pentru instalațiile critice. Construit conform standardelor UL‑1008 cu valori de închidere și rezistență în trei cicluri, RTS03 asigură performanțe robuste în condiții de curenți de eroare mari și funcționează cu întrerupătorul de declanșare instantanee al oricărui producător. Designul său de ocolire/izolare și interblocările mecanice pozitive permit întreținerea fără a întrerupe puterea, în timp ce comenzile inteligente oferă sincronizare și logică precise.

Configurații disponibile

  • RTS03 cu tranziție deschisă — operațiune rapidă de tip break-make pentru aplicații standard
  • Tranziție închisă RTS03 — paralelare momentană pentru a evita întreruperea sarcinii în timpul retransferului sau testării
  • Modele de ocolite/izolare — permit izolarea sigură și suportul continuu al sarcinii în timpul serviciului
A diagram comparing fail-safe and maintenance bypass systems with icons and text.

Beneficii cheie

Maximizați timpul de funcționare cu transferuri fără probleme

Alegeți tranziția închisă pentru a evita întreruperea în timpul testelor sau retransferul, astfel încât încărcăturile sensibile să rămână online în mediul medical, centre de date și medii industriale.

Simplificați întreținerea cu izolarea sigură prin bypass

Construcția de ocolire/izolare și interblocările mecanice pozitive permit echipelor să izoleze și să dezactiveze comutatorul, păstrând încărcăturile pe o sursă live pentru un serviciu mai sigur și mai rapid.

Consolidați rezistența cu ratingurile UL‑1008 dovedite

Performanţa de închidere şi rezistenţă în trei cicluri suportă aplicaţii cu curent de eroare ridicat; se coordonează cu siguranţele de limitare a curentului pentru valori nominale de până la 200 kA la 480 VAC.

Capacități recomandate