Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce RUGGEDCOM RST916P și RST916C?

RUGGEDCOM RST916P și RST916C sunt switch-uri Ethernet compacte Layer 2 cu densitate mare de porturi de 10 Gigabit. Acestea oferă conectivitate fiabilă pentru aplicații cu lățime de bandă mare în infrastructura critică, cum ar fi energia electrică, transportul și petrolul și gazul.

Mediile industriale au nevoie de conectivitate de rețea fiabilă pentru lățime de bandă mare în condiții dure. Comutatoarele noastre RUGGEDCOM ajută la furnizarea de comunicații fără erori, în ciuda interferențelor electromagnetice, temperaturilor extreme și distanțelor lungi. Permiteți performanțe constante și fiabile ale rețelei pentru operațiunile dvs.

Obțineți conectivitate sigură pentru viitor cu densitate mare de porturi și conexiuni ascendente 10G. Alegeți între două opțiuni:

Beneficii cheie

Așteptați performanțe fiabile

Utilizați acest switch compact Gigabit Ethernet complet cu conexiuni ascendente 10G pentru densitate mare a porturilor, putere PoE amplă și lățime de bandă. Îl certificăm pentru medii dure în energie electrică, transport și petrol și gaze.

Maximizați rentabilitatea investiției

Alimentați dispozitivele OT edge cu o soluție PoE robustă, oferind un buget de 420 W pe 10 porturi la o putere de intrare redundantă de până la 60 W. și o gamă largă de temperaturi pentru funcționare continuă.

Simplificați operațiunile pe teren

Simplificați punerea în funcțiune pe teren, configurarea și actualizările de firmware cu portul USB și CLP pentru o gestionare ușoară. Reduceți timpul de instalare și ușurați întreținerea.

Capacități recomandate

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Securitatea cibernetică pentru industrie

Informații de securitate

Pentru a proteja instalațiile, sistemele, mașinile și rețelele împotriva amenințărilor cibernetice, este necesar să se implementeze - și să se mențină continuu - un concept de securitate industrială holistică, de ultimă generație. Produsele și soluțiile Siemens formează doar un element al unui astfel de concept. Pentru mai multe informații despre securitatea industrială, vă rugăm să vizitați.