Soluțiile Siemens RUGGEDCOM oferă o rețea sigură și fiabilă pentru operațiuni critice în medii dure. Familia RSG2000 oferă switch-uri Gigabit Ethernet Layer 2 gestionate cu uplink-uri modulare, securitate cibernetică avansată și tehnologie Zero Packet Loss™ pentru performanțe neîntrerupte. Construit pentru condiții extreme, RUGGEDCOM asigură disponibilitate ridicată, integrare flexibilă și costuri reduse ale ciclului de viață pentru utilități, transport și petrol și gaze.
Principalele aspecte ale portofoliului:
- RUGGEDCOM RSG2488 - Comutator rack Gigabit Ethernet 1U de calitate utilitară cu funcționalitate opțională IEEE 1588 PTP Grandmaster pentru disponibilitate maximă a rețelei și economii pe durata ciclului de viață
- RUGGEDCOM RSG2300 - Comutator Ethernet gestionat cu 32 de porturi, cu până la 4 conexiuni ascendente Gigabit
- RUGGEDCOM RSG2300P - Comutator Power-over-Ethernet gestionat cu 32 de porturi, cu până la 4 conexiuni ascendente Gigabit
- RUGGEDCOM RSG2200 - Comutator Gigabit Ethernet gestionat cu 9 porturi, cu până la 9 conexiuni ascendente Gigabit
- RUGGEDCOM RSG2100 - Comutator Ethernet modular gestionat cu 19 porturi, cu până la 4 conexiuni ascendente Gigabit
- RUGGEDCOM RSG2100P - Comutator Ethernet gestionat modular cu capacitate PoE