Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

RoboDK este un produs RoboDK

RoboDK facilitează simularea și programarea roboților pentru orice aplicație de fabricație. RoboDK acceptă multe tipuri de roboți și se integrează cu majoritatea software-ului CAD/CAM. Simulați și programați cu ușurință robotul industrial offline din modelele dvs. 3D și implementați sisteme de control ale programelor de roboți (adică SIMATIC și SINUMERIK) evitând singularitățile, limitele axelor și coliziunile cu doar câteva clicuri. Utilizatorii mai avansați pot programa robotul folosind API-ul RoboDK, disponibil în Python, C #, Visual Basic, C ++ și Matlab.

De ce Simulare și programare offline pentru roboți industriali?

RoboDK este un software puternic și rentabil de simulare și programare offline pentru roboții industriali. Suportă peste 1.200 de modele de la peste 80 de mărci, permițând celule robotice mixte în același mediu. Utilizatorii pot importa date CAD, pot genera căi de roboți și pot exporta cod gata de rulare fără a opri producția. Platforma acceptă producția aditivă și substractivă, se integrează cu instrumentele CAD/CAM majore și funcționează cu soluții hardware deschise - oferindu-vă libertatea deplină de a alege hardware-ul robotului.

RoboDK oferă integrare dedicată Siemens, inclusiv un post procesor Sinumerik 840D sl, un driver OPC UA pentru Run MyRobot, un post procesor Siemens SIMATIC și un plugin pentru Siemens Solid Edge.

Beneficii

  • Punerea în funcțiune virtuală asigură o simulare sigură, fără coliziuni înainte de implementare.
  • Integrarea cu Siemens SINUMERIK și SIMATIC oferă programare offline ușoară
  • Sprijină producția aditivă și substractivă într-o singură platformă flexibilă.

Capacități recomandate

studiu de caz

Descoperiți modul în care clienții noștri folosesc RoboDK

De la producție la educație, vedeți cum RoboDK ajută utilizatorii din întreaga lume să automatizeze, să optimizeze și să inoveze cu roboți prin aceste exemple inspiratoare din lumea reală.