Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

The OPTIMIZER este un produs rhobot.ai

rhobot.ai oferă o suită de instrumente Edge native, AI/ML pentru a vă organiza datele, a vă optimiza procesele și a vă automatiza mai bine mașinile, procesele și facilitățile pentru a crește randamentul, calitatea, timpul de funcționare, eficiența - și performanța generală de bază. rhobot.ai

Dacă aveți date gata pentru AI, soluțiile noastre funcționează în zile, nu în luni. Dacă nu sunteți pregătit pentru date, vă putem duce acolo - și implementăm un proces AI/ML de îmbunătățire continuă cu un sistem auditabil de înregistrare care vă securizează datele sensibile, pe site-ul dvs., fără expunere în cloud sau terți - pentru a vă proteja avantajul competitiv.

De ce Optimizarea AI/ML a tuturor aspectelor operațiunii dvs. complexe.?

Puterea inteligenței artificiale provine din abordări probabilistice (nu deterministe/inginerești). The OPTIMIZER vorbește limba facilității dvs. complexe, din lumea reală. Acesta ingerează datele zgomotoase și complexe de pe podeaua fabricii dvs. și vă creează capacitatea de a prezice modul în care modificările aduse intrărilor procesului și ale parametrilor procesului vă vor modifica rezultatele - pentru randament, calitate, timp de funcționare, eficiență - și performanță economică. Imaginați-vă orice proces cu doar un număr mic de intrări fizice (rețete) și parametri de control (puncte de setare PLC). Încercarea de a regla fiecare dintre acestea în sus sau în jos în trepte de 1% vă poate duce rapid la mii de combinații posibile - imposibil de testat. The OPTIMIZER oferă răspunsurile.

Analiza AI

Beneficii

  • Optimizarea proceselor pentru randament, calitate, timp de funcționare, randament, eficiență - și performanță economică de bază.
  • Proprietate intelectuală nouă și avantaj competitiv. Când vă angajați în îmbunătățirea continuă cu AI/ML, veți învăța lucruri noi despre combinația de intrare și setările de proces - sporindu-vă avantajul competitiv cu noul IP.

Capacități recomandate