Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Reyrolle 7XG22?

Reyrolle 7XG22 este o gamă de blocuri de testare cu 8 până la 14 căi, găzduite într-o carcasă Epsilon de dimensiune E2. Aceste blocuri de testare oferă soluții versatile de scurtcircuit a transformatorului de curent (CT) pentru diverse aplicații ale sistemelor electrice.

Testarea sigură și eficientă a transformatoarelor de curent poate fi complexă și periculoasă. Blocurile noastre de testare Reyrolle 7XG22 oferă capacități dedicate scurtcircuitării CT. Utilizați un dop de testare specific pentru fiecare model pentru a izola și testa CT și pentru a preveni condițiile periculoase de circuit deschis.

Blocurile de testare sunt disponibile în configurații cu 8, 10 și 14 căi, susținând montarea verticală și orizontală pentru o instalare flexibilă. Fiecare model include un dop de testare dedicat cu puncte de testare învăluite de 4 mm pentru conexiuni sigure. Designul nostru simplifică întreținerea și îmbunătățește fiabilitatea operațională.

Beneficii cheie

Îmbunătățiți eficiența și precizia testării

Simplificați procesele de testare cu mufe de testare dedicate și puncte de conectare clare. Reduceți timpul de configurare și minimizați erorile pentru o testare mai precisă a transformatorului de curent.

Adaptarea la nevoile sistemului

Integrați blocurile de testare în sistemele de protecție și control. Selectați între configurații cu 8 până la 14 căi pentru compatibilitate cu cerințele circuitului.

Maximizați spațiul panoului

Instalați blocurile de testare eficient cu opțiuni de montare orizontală și verticală. Această flexibilitate vă permite să profitați la maximum de spațiul disponibil pe panou.

Capacități recomandate

Explorați resursele