Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Reyrolle 7SR57?

Dispozitivele de protecție a motorului Reyrolle 7SR57 vă protejează motoarele în timpul tuturor secvențelor de pornire și funcționare. Aceste dispozitive asigură continuitatea operațională și longevitatea echipamentelor cu funcții de protecție robuste și comunicații Ethernet standard IEC 61850. Protejați-vă activele critice ale motorului de daune și întreruperi operaționale. Dispozitivele noastre oferă funcții avansate de protecție, comunicații îmbunătățite și securitate cibernetică. Beneficiați de un algoritm termic care se potrivește cu precizie caracteristicile motorului, permițând monitorizarea termică precisă. Utilizați monitorizarea termică cuprinzătoare cu suport pentru până la 16 senzori de temperatură a instalației. Obțineți o protecție sporită pentru motoarele mari cu protecție diferențială a motorului (87M), asigurând fiabilitatea echipamentului.

Beneficii cheie

Pregătește-te pentru viitor

Proiectați-vă viitoarele rețele de energie electrică cu comunicații îmbunătățite și securitate cibernetică robustă. Adaptați-vă la cerințele în evoluție ale rețelei și protejați-vă infrastructura.

Simplificați gestionarea produselor

Minimizaţi variantele de produse cu o sursă de alimentare şi intrări binare care acoperă întreaga gamă de funcţionare. Simplificaţi comanda, reduceţi complexitatea stocurilor şi eficientizaţi operaţiunile pentru alocarea eficientă a resurselor.

Creșterea disponibilității

Bazați-vă pe algoritmi de protecție puternici și dovediți pentru o funcționare fiabilă. Utilizați IEC 61850 ediția 1 și 2, DNP3 TCP și Modbus TCP cu HSR, PRP și RSTP pentru disponibilitate sporită și performanță sigură în aplicațiile critice.

Capacități recomandate

Explorați resursele