Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Reyrolle 7SR54?

Releul Reyrolle 7SR54 oferă protecție, control și monitorizare pentru transformatoarele de înfășurare 2 și 3. Suportă toate grupurile vectoriale de transformatoare și conexiunile de împământare sau acoperire completă pentru rețeaua dvs. electrică.

Gestionarea operațiunilor complexe ale transformatorului necesită mai multe tipuri de protecție împotriva defecțiunilor și perturbărilor. Reyrolle 7SR54 include o mare varietate de funcții de protecție și comunicații Ethernet avansate IEC 61850 pentru a vă ajuta să mențineți stabilitatea sistemului și să preveniți întreruperile costisitoare.

Interfața ușor de utilizat, cu un ecran LCD mare și butoane tactile simplifică operarea și întreținerea. Elementul releu retractabil permite înlocuirea ușoară pentru mai puține întreruperi ale serviciului.

Beneficii cheie

Protejați-vă transformatoarele

Oferiți protecție fiabilă pentru transformatoarele cu 2 și 3 bobinări, autotransformatoare, reactoare și motoare. Algoritmii noștri dovediți vă protejează activele critice și rețeaua electrică.

Reduceți costurile

Îmbunătățiți-vă profitul cu un design compact și un cost redus al ciclului de viață al produsului. Elementul releu retractabil permite înlocuirea ușoară, simplificând întreținerea.

Creșterea disponibilității sistemului

Permiteţi disponibilitate mai mare cu IEC 61850 Ediţia 1 şi 2, DNP3 TCP şi Modbus TCP, care acceptă operarea HSR, PRP şi RSTP. Controlul accesului bazat pe roluri și firmware-ul semnat oferă securitate cibernetică îmbunătățită.

Capacități recomandate

Explorați resursele