De ce Reyrolle 7SR46?
Reyrolle 7SR46 este un releu de protecție la supracurent alimentat de CT, cu opțiunea pentru o sursă externă de alimentare auxiliară. Acest releu numeric montat pe panou oferă protecție atât la timp definit, cât și la timp invers, la supracurent și la defecțiuni la pământ pentru aplicații de rețea de distribuție, cum ar fi rețelele de cablu și unitățile principale inelare (RMU). Reyrolle 7SR46 se integrează cu sistemele SCADA. Panoul frontal compact și ușor de utilizat include taste de navigare, un port LCD și USB.
- 10 înregistrări de defecțiuni
- 100 înregistrări de evenimente
- Protecție prin parolă
- Funcții instantanee și întârziate de protecție la supracurent
- Sensibilitate ridicată: Ready pentru trip-ready la 80% din Ismin (1 fază) și 40% din Ismin (trifazat)
- Parametrizare prin tastatură și/sau prin software-ul Reydisp Evolution PC
- Baterie de rezervă internă cu litiu
- Ceas în timp real
- Auto-monitorizare, inclusiv monitorizarea stării bateriei
- Potrivit pentru CT-uri specifice cu gamă largă de măsurare (clasa 5P80)