Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Rapidminer Monarch?

Pregătiți, transformați și curățați datele din aproape orice sursă. Cu software-ul Rapidminer Monarch, echipele pot:

  • Pregătiți și transformați datele din surse disparate în rânduri și coloane pentru a fi utilizate în raportare, analiză, învățare automată și alte aplicații
  • Ajutați utilizatorii non-tehnici să finalizeze sarcinile de pregătire a datelor rapid și fără erori
  • Creșteți încrederea în date cu istoricul modificărilor auditabile și linia clară a datelor
rapidminer-monarch-desktop-software-ss2090541649-mhero-1280x720

Extrageți date din PDF-uri complexe și Excel

Transformați-vă fluxul de lucru al datelor cu o extracție puternică PDF și Excel care extrage informații critice din orice fișier, inclusiv rapoarte mari de activitate și foi de lucru non-tabulare cu formatare complexă.

Faceți proiectele de date în autoservire

Pregătiți, transformați, analizați și exportați date utilizând o soluție fără cod concepută pentru a face utilizatorii de afaceri autosuficienți și eficienți, indiferent de sursa de date.

Automatizarea migrării datelor vechi către sisteme noi

Accelerați migrările, integrările și integrările întreprinderii accesând în siguranță datele din orice sistem. Transformați procesele manuale lente și consumatoare de resurse în fluxuri de lucru automatizate care finalizează migrările de date.

Capacități recomandate

Automatizați și scalați pregătirea datelor cu autoservire

Extrageți date din orice sursă, inclusiv foi de calcul PDF și rapoarte text pentru a automatiza fluxurile de lucru de reconciliere repetabile. Curățarea manuală, unirea și transformarea rapoartelor este lentă, repetitivă și predispusă la erori. Rapidminer Monarch automatizează fluxurile de lucru de reconciliere repetabile fără cod, astfel încât echipele depun mai puțin efort pentru pregătire și oferă rezultate precise mai rapid.

femeie-foaie de calculare-date-computer-as797394714-promo-640x480

Efectuați audituri mai rapid și cu mai multă acuratețe

Accelerați extragerea datelor complexe și compararea cu mai multe surse. Auditorii petrec mai puțin timp pregătind informații și au mai multă încredere în evaluările lor. Împuterniciți-vă echipa să urmărească cu încredere fiecare punct de date cu linia completă a datelor, configurarea reconcilierii și istoricul modificărilor.

persoana-utilizare-tableta-contabilitate-prim-as97078437-promo-640x480

Transformați datele cu aplicații pre-construite

Accesați o bibliotecă de mii de aplicații pre-construite pentru sistemele de afaceri de bază, cum ar fi ADP, Dayforce, Fiserv, Visa, Meditech și SAP. Aceste aplicații variază în capacități, de la conectivitate și extracție complicată de date până la procese de afaceri complete, cum ar fi reconcilierea mai multor sisteme disparate. Deveniți mai productivi și descoperiți noi modalități de eficientizare a fluxurilor de date.

femeie-muncă-computer-ecran-financiar-as447923239-promo-640x480

Construiți și operaționalizați fluxurile de lucru mai rapid

Profitați de expertiza experților dvs. în domeniul de date pentru a construi rapid spații de lucru automatizate în clientul drag-and-drop, fără cod. Verificați și împingeți la producție utilizând Rapidminer Monarch Server, care centralizează și guvernează, precum și adăugarea de funcționalități bogate pentru implementarea conductei de date de întreprindere.

colaboratori în echipă în jurul laptopului as1694809216-promo-640x480

Scalați și integrați în întreaga întreprindere

Sprijină capacitățile de punere în comun și de failover esențiale pentru implementări robuste pentru disponibilitate ridicată și performanță fiabilă chiar și atunci când gestionați volume mari de date.

it-developer-data-center-utilizare-laptop-as748347537-promo-640x480

Întrebări frecvente