Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Quuppa este un produs Quuppa

Fondată în 2012, Quuppa este un furnizor lider de tehnologie de sisteme de localizare în timp real (RTLS). Sistemul Quuppa Intelligent Localization System™ este cunoscut pentru precizia sa superioară în timp real. Este o platformă fiabilă și scalabilă pentru soluții bazate pe locație. Până în prezent, Ecosistemul Quuppa are peste 200 de parteneri și clienți din întreaga lume care se bazează pe Quuppa pentru a oferi soluții inovatoare pentru diverse industrii, inclusiv producție și logistică, aplicare a legii și securitate, asistență medicală, retail, sport și divertisment.

De ce Sistem inteligent de localizare Quuppa™?

... industrii, inclusiv producție, logistică, securitate, asistență medicală, comerț cu amănuntul și sport.
-Precizie flexibilă: de la precizie de 10 cm la detectarea proximității sau a prezenței
-Real-time: latență până la 100 ms, rata de actualizare a locației de până la 50 Hz
-Robust și fiabil
-Foarte scalabil: urmărirea a mii de obiecte simultan
-Urmăriți orice dispozitiv Bluetooth
-Consum redus de energie
-Etichetați durata de viață a bateriei de până la 10 ani
-Soluție rentabilă
-Management bazat pe cloud
-API deschis pentru integrare ușoară

Teleportați ICroom

Beneficii

  • Datele de localizare precise și fiabile permit operațiuni simplificate, procese optimizate și siguranță îmbunătățită
  • Economisiți timp, efort, materiale și chiar vieți.

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare

Condiții preliminare

Localizatoare și controler Quuppa

Etichete sau dispozitive